Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm
Beranda
HidraulikKomponen Hidraulik Lainnya
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm

Cat® Dukungan untuk saluran silinder tongkat hidraulik memastikan stabilitas dan pemosisian saluran hidraulik yang tepat

Merek: Cat

Gambar Produk
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm
465-8767: Pendukung Silinder Hidraulik Diameter Dalam 204,6 mm

Cat® Dukungan untuk saluran silinder tongkat hidraulik memastikan stabilitas dan pemosisian saluran hidraulik yang tepat

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 465-8767
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 465-8767

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Warna: Hitam
Diameter Dalam (mm): 205
Lebar (mm): 90
Ukuran Ulir (mm): M10X1.5 (2X); M16X2 (2X)
Ukuran Lubang (mm): 14 (2X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 8,06
Lebar (in.): 3,54
Ukuran Lubang (in.): 0.55 (2X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 465-8767

EXCAVATOR

336E LN 340 336 MHPU 336F L XE 340F 568 FM 336E LH 336E LNH 336F LNXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336 336F LN 340F L UHD FM568 336F L 336E L 336F XE 336E H 336E 336FMHPU 336E HVG

PRODUK KEHUTANAN

568

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya