Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda466-1751: High Temperature General Purpose
Beranda466-1751: High Temperature General Purpose
466-1751: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Merek: Cat

Gambar Produk
466-1751: High Temperature General Purpose
466-1751: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Spesifikasi
Spesifikasi
Overall Length (mm): 1.070
Weight (kg): 0,886
Material: Medium Pressure Hose
Overall Length (mm): 1.070
Weight (kg): 0,886
Material: Medium Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Truk Non Jalan Raya
797F
Lihat Lainnya
Truk Non Jalan Raya
797F
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya