Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaFabrikasi Rangka & Bak RinganPijakan468-8645: Rakitan Pijakan
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaFabrikasi Rangka & Bak RinganPijakan
468-8645: Rakitan Pijakan
468-8645: Rakitan Pijakan

Rakitan Pijakan Cat® (Grup Pemasangan Struktur Pelindung Bahaya Terguling)

Merek: Cat

Gambar Produk
468-8645: Rakitan Pijakan
468-8645: Rakitan Pijakan
468-8645: Rakitan Pijakan
468-8645: Rakitan Pijakan
468-8645: Rakitan Pijakan

Rakitan Pijakan Cat® (Grup Pemasangan Struktur Pelindung Bahaya Terguling)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 468-8645
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 468-8645

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 408
Panjang Keseluruhan (in.): 16,07
Lebar Keseluruhan (mm): 139,9
Lebar Keseluruhan (in.): 5,51
Tinggi keseluruhan (mm): 150
Tinggi Keseluruhan (in.): 5,91
Warna: Hitam
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 468-8645

SKID STEER LOADER

257D 287D 259D 289D 279D 242D 262D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya