Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPerawatan513-9148: Kit Kompresor
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPerawatan
513-9148: Kit Kompresor
513-9148: Kit Kompresor

Kit Kompresor Kursi Suspensi Udara Cat®, 24 V

Merek: Cat

Gambar Produk
513-9148: Kit Kompresor
513-9148: Kit Kompresor
513-9148: Kit Kompresor
513-9148: Kit Kompresor
513-9148: Kit Kompresor

Kit Kompresor Kursi Suspensi Udara Cat®, 24 V

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Kit ini, suku cadang # 513-9148, berisi komponen yang diperlukan untuk menyervis dan memperbaiki kursi bersuspensi.

Atribut:
Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

Deskripsi:
Kit ini, suku cadang # 513-9148, berisi komponen yang diperlukan untuk menyervis dan memperbaiki kursi bersuspensi.

Atribut:
Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

Spesifikasi
Spesifikasi
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Paving Compactor
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCP11 GCCP12 GC
Traktor Tipe Track
D9D6D5D8D7D10T2D6XED10D11D9TD11T
Dump Truck Artikulasi
730 EJECTOR725740 GC745730735740
Earthmoving Compactor
CS12 GCCS10CS12CP13 GCCS13CS13 GCCS10 GCCP12 GCCP11CP13CS11 GC
Motor Grader
12H NA12H12K120H163H135H NA12H ES14H NA120H ES160120160K140K160H163H NA120K140H120H NA16H140H NA140K 2120 GC16H NA140H ES140143H135H160H NA140 GC16GC160H ES14H120K 2
Lihat Lainnya
Paving Compactor
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCP11 GCCP12 GC
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 513-9148

Deskripsi:
Kit ini, suku cadang # 513-9148, berisi komponen yang diperlukan untuk menyervis dan memperbaiki kursi bersuspensi.

Atribut:
Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 513-9148
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 513-9148

PAVING COMPACTOR

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

TRAKTOR TIPE TRACK

D9 D6 D5 D8 D7 D10T2 D6XE D10 D11 D9T D11T

DUMP TRUCK ARTIKULASI

730 EJECTOR 725 740 GC 745 730 735 740

EARTHMOVING COMPACTOR

CS12 GC CS10 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

MOTOR GRADER

12H NA 12H 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 120 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 120 GC 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160H ES 14H 120K 2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya