Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinRakitan Kabin521-8349: Cab Group
Beranda
KabinRakitan Kabin
521-8349: Cab Group
521-8349: Cab Group

Cat® Cab Group (Cab Assembly)

Merek: Cat

Gambar Produk
521-8349: Cab Group
521-8349: Cab Group
521-8349: Cab Group
521-8349: Cab Group
521-8349: Cab Group

Cat® Cab Group (Cab Assembly)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 521-8349
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 521-8349

Unit Pengukuran

ASMetrik
Overall Length (mm): 1.598
Overall Length (in): 62,92
Overall Height (mm): 1.647
Overall Height (in): 64,85
Overall Width (mm): 1.708,9
Overall Width (in): 67,28
Color: Medium Gloss Black
Weight (kg): 215,9
Weight (lb): 475,98
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 521-8349

LOADER TIPE RODA

908M 906M 907M

WHEEL DOZER

907K 908K 906K 908M 906M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya