Beranda542-4309: ADAPTOR (SUB
Beranda542-4309: ADAPTOR (SUB
542-4309: ADAPTOR (SUB

Merek: Cat

fallback-image
542-4309: ADAPTOR (SUB

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 542-4309

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pin End Thread Size: 4-1/2 API
Box End Thread Size (in): 4,5
Effective Length (in): 7,5
Effective Length (mm): 190,5
Pipe Diameter (in): 7,0
Pipe Diameter (mm): 177,8
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 542-4309

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti