Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PendinginanPompa Air & KomponenKomponen Pompa Air590-1513: Hose-Upper
BerandaEngineSistem PendinginanPompa Air & KomponenKomponen Pompa Air590-1513: Hose-Upper
590-1513: Hose-Upper

Cat® Upper Hose (Cooling Group)

Merek: Cat

Gambar Produk
590-1513: Hose-Upper
590-1513: Hose-Upper
590-1513: Hose-Upper
590-1513: Hose-Upper
590-1513: Hose-Upper

Cat® Upper Hose (Cooling Group)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 590-1513

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Lihat Lainnya
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 590-1513

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 59,0
Outer Diameter (in): 2,32
Length (mm): 264,7
Length (in): 10,42
Height (mm): 255,9
Height (in): 10,07
Width (mm): 40,7
Width (in): 1,6
Material: Hose,Coolant Hose Hose
Weight (kg): 0,46
Weight (lb): 1,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 590-1513

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

305.5 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti