Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerlengkapan BengkelPerlengkapan Bengkel LainnyaProduk Bengkel Lainnya602-1936: 60mm Inner Diameter Hydraulic Cylinder Guide Tube
BerandaPerlengkapan BengkelPerlengkapan Bengkel LainnyaProduk Bengkel Lainnya602-1936: 60mm Inner Diameter Hydraulic Cylinder Guide Tube
KeteranganSpesifikasi

Keterangan untuk nomor suku cadang 602-1936

The Hydraulic Cylinder Guide Tube facilitates the accurate assembly of multi-stage ejector cylinders, a component in hydraulic systems of equipment. This tool provides alignment and support, ensuring that each stage of the cylinder is correctly positioned and secured during assembly. It helps prevent misalignment and potential damage to the cylinder components, which can result in reduced performance and premature failure.

Attributes:
• Ensures proper alignment of cylinder components.
• Compatible with a wide range of multi-stage cylinders.
• Minimizes downtime during cylinder installation.
• Enables secure placement of cylinder stages.

Applications:
The Hydraulic Cylinder Guide Tube is used during the assembly of multi-stage ejector cylinders, located within the hydraulic system of equipment, to ensure proper alignment and assembly of the cylinders.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 602-1936

Unit Pengukuran

ASMetrik

Inner Diameter (in):

2,362

Outer Diameter (in):

4,941

Length (in):

4,921

Weight (lb):

4,458

Material:

Aluminum,Alloy Aluminum

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti