Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar611-4032: EDGE AS
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar611-4032: EDGE AS
611-4032: EDGE AS

Merek: Cat

Gambar Produk
611-4032: EDGE AS
611-4032: EDGE AS
611-4032: EDGE AS
611-4032: EDGE AS
611-4032: EDGE AS

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 611-4032

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 300,0
Overall Depth (in): 11,811
Series: Advansys
End Depth (in): 11,811
Overall Width (mm): 1.528,0
Overall Depth (mm): 300,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 90
Thickness Class: 40
Bevel Angle: 22,6
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 54,803
Adapter Size: Advansys 90
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60,157
Width Between Sidebars (mm): 1.392,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 611-4032

BUCKET

BUCKET

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti