Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaFabrikasi Rangka & Bak RinganPijakan649-0919: Swing Step Plunger
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaFabrikasi Rangka & Bak RinganPijakan
649-0919: Swing Step Plunger
649-0919: Swing Step Plunger

Cat® Swing Step Plunger firmly secures the steps in position when extended, preventing accidental collapse

Merek: Cat

Gambar Produk
649-0919: Swing Step Plunger
649-0919: Swing Step Plunger
649-0919: Swing Step Plunger
649-0919: Swing Step Plunger
649-0919: Swing Step Plunger

Cat® Swing Step Plunger firmly secures the steps in position when extended, preventing accidental collapse

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 649-0919
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 649-0919

Unit Pengukuran

ASMetrik
Length (in): 3,07
Length (mm): 78
Outer Diameter (in): 1,3
Outer Diameter (mm): 33
Thread: M20x1.5
Weight (kg): 0,19
Weight (lb): 0,41
Material: Stainless Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 649-0919

EXCAVATOR

MH3040

MATERIAL HANDLER

MH3040 MH3032

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya