Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem PelumasanSaluran Oli6N-0440: TABUNG A
Beranda
EngineSistem PelumasanSaluran Oli
6N-0440: TABUNG A
6N-0440: TABUNG A

Cat® Turbocharger Oil Lines Tube Assembly with Adapter Connected to Turbocharger and the Engine Oil Pan

Merek: Cat

Gambar Produk
6N-0440: TABUNG A
6N-0440: TABUNG A

Cat® Turbocharger Oil Lines Tube Assembly with Adapter Connected to Turbocharger and the Engine Oil Pan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6N-0440
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6N-0440

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 13
Outer Diameter (in): 0,5
Approximate Overall Length (mm): 839
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6N-0440

TRAKTOR TIPE TRACK

D6C D5

EARTHMOVING COMPACTOR

815

LOADER TIPE TRACK

977K 977L

EXCAVATOR

235

WHEEL DOZER

814 966C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya