Caterpillar
Tidak Ada Saran Hasil

Tambahkan Peralatan


Mendaftar

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Nama atau nomor suku cadang
KembaliBerandaKabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya6T-5345: Bushing-Terminal
KembaliBeranda
KabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya
6T-5345: Bushing-Terminal
6T-5345: Bushing-Terminal
Product Images
6T-5345: Bushing-Terminal
6T-5345: Bushing-Terminal
6T-5345: Bushing-Terminal
6T-5345: Bushing-Terminal
6T-5345: Bushing-Terminal

Bushing Terminal Cat®

Merek: Cat

Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Informasi Garansi
Informasi Garansi

Umumnya, garansi untuk suku cadang yang dipilih di Parts.Cat.Com adalah 12 bulan dari tanggal faktur seperti yang ditetapkan dalam Garansi Terbatas Caterpillar. Garansi Suku Cadang mencakup kerusakan material dan pengerjaan selama periode Garansi setelah suku cadang tersebut dipasang. Untuk perincian Garansi yang lengkap, hubungi Dealer Cat setempat Anda.

Perlu Bantuan Lainnya? Hubungi Kami

Temukan DealerE-mail
Kebijakan Pengembalian
Informasi Kebijakan Pengembalian
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya melalui ikon suku cadang yang tidak dapat dikembalikan
, sebagian besar suku cadang dapat dikembalikan ke dealer resmi Cat® berdasarkan kebijakan pengembalian mereka.

Perlu Bantuan Lainnya? Hubungi Kami

Temukan DealerE-mail
Informasi Garansi
Informasi Garansi

Umumnya, garansi untuk suku cadang yang dipilih di Parts.Cat.Com adalah 12 bulan dari tanggal faktur seperti yang ditetapkan dalam Garansi Terbatas Caterpillar. Garansi Suku Cadang mencakup kerusakan material dan pengerjaan selama periode Garansi setelah suku cadang tersebut dipasang. Untuk perincian Garansi yang lengkap, hubungi Dealer Cat setempat Anda.

Perlu Bantuan Lainnya? Hubungi Kami

Temukan DealerE-mail
Kebijakan Pengembalian
Informasi Kebijakan Pengembalian
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya melalui ikon suku cadang yang tidak dapat dikembalikan
, sebagian besar suku cadang dapat dikembalikan ke dealer resmi Cat® berdasarkan kebijakan pengembalian mereka.

Perlu Bantuan Lainnya? Hubungi Kami

Temukan DealerE-mail
Diagram suku cadang untuk 6T-5345
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 6T-5345

Keterangan:
Bushing Cat adalah lining silindris yang dapat dilepas (berfungsi sebagai bagian mekanis) yang digunakan untuk membatasi ukuran bukaan, berfungsi sebagai pemandu posisi, dan mengisolasi komponen dari struktur sekitar (melindungi dari getaran, abrasi, kejut, atau suara.)

Atribut:
• Rakitan bushing terminal yang tahan lama
• Rakitan mencakup bushing dan mur
• Ulir: 3/8-32

Aplikasi:
Bushing Cat digunakan untuk menyervis atau mengganti komponen di sistem HVAC pada ruang operator di peralatan tugas berat Cat. Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

En savoir plus
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6T-5345

Unit Pengukuran

ASMetrik

Diameter Bagian Dalam (in.): 0,25

Ukuran Hex (in.): 0,5

Diameter Dalam (mm): 6,4

Panjang Keseluruhan (mm): 17,5

Ukuran Ulir (in.): 3/8-32

Ukuran Hex (mm): 12,7

Panjang Keseluruhan (in.): 0,69

En savoir plus
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6T-5345

TRACK-TYPE TRACTOR

D5H D7H D4H D6H

TRUCK

789

TRACTOR

784B

BACKHOE LOADER

438 416 436 426 446B 428 426B 428B 416B 438B

EXCAVATOR

375-A 350-A L 350 L

MOTOR GRADER

12G 120H 130G 120G 120 GC 140 GC 140G 14G 16G

En savoir plus
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya