Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm
6V-6638: Seal-O-Ring Diameter Dalam 342,27mm

O-ring

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6V-6638
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-6638

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 6,99
Diameter Penampang Silang (in.): 0,275
Diameter Dalam (mm): 342,27
Diameter Bagian Dalam (in.): 13,475
Material: FKM (75),FKM - Fluoroelastomer,FKM,Karet Fluoroelastomer (FKM)
Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
Ukuran Diameter (in.): 456
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-6638

TRAKTOR TIPE TRACK

D9R

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

6060

TRUK NON JALAN RAYA

785G 785 785C 785D 785B 784C 784B 785D 785

SOLUSI OEM

CAT WDS

ROTARY CUTTER

RC20

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya