Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda7D-6919: SEKRUP DATAR
Beranda7D-6919: SEKRUP DATAR
7D-6919: SEKRUP DATAR

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
7D-6919: SEKRUP DATAR
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja Antikarat
Bolt Length (in): 0,375
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 6 (.138)
Grip Length (mm): 3,11
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 6 (.138)x32
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,122
Bolt Length (mm): 9,53
Hand of Thread: RH
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja Antikarat
Bolt Length (in): 0,375
Thread Size (in): 0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Motor Grader
1612F14E
Lihat Lainnya
Motor Grader
1612F14E
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7D-6919
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 7D-6919

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7D-6919

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Antikarat
Bolt Length (in): 0,375
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 6 (.138)
Grip Length (mm): 3,11
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 6 (.138)x32
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,122
Bolt Length (mm): 9,53
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7D-6919

MOTOR GRADER

16 12F 14E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya