Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKatup Hidraulik Lainnya7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm
Beranda
HidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKatup Hidraulik Lainnya
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm

Cat® Spacer dipasang di bawah hulu baut untuk menyebarkan tekanan saat dikencangkan untuk menghambat di antara dua permukaan

Merek: Cat

Gambar Produk
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm
7M-1396: Spacer Baja Tebal 1,6 mm

Cat® Spacer dipasang di bawah hulu baut untuk menyebarkan tekanan saat dikencangkan untuk menghambat di antara dua permukaan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7M-1396
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7M-1396
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7M-1396

PEMASANGAN PIPA

589 578 561C

SKIDDER TIPE RODA

518 528 518C 528B 530B 120C FB518

WORK TOOL

931 D3

SKIDDER TIPE TRACK

528 518 53 55 120C 518 125C

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613 613B

EARTHMOVING COMPACTOR

815 816

LOADER TIPE TRACK

931C II 951C 951B 953B 977H 941B 953C 931 931B 955H 931C 943 955K 955L 941 953

TOOLCARRIER TERPADU

IT12

WHEEL DOZER

834 824B 814 824 920 G910 930 966C 950

MOTOR GRADER

12G 120G 160G 12F 16H NA 14H NA 140G 16H 16G 130G 14H 14G 14E

TRAKTOR TIPE TRACK

143 140 D7H D3 D5 D8H D9G D3C II D3B D3C D5H XL D4H D4D D4E D5B D5H D5E D6H 953B 3 5 4 953 943 5A 5P 5S 3S 3P 955 4A

LOADER TIPE RODA

910

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G 16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya