Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik8T-8353: Ring Aus Piston
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
8T-8353: Ring Aus Piston
8T-8353: Ring Aus Piston

Cat® 165.86mm Outer Diameter Plastic Wear Ring protects the components from wear and tear caused by friction

Merek: Cat

Gambar Produk
8T-8353: Ring Aus Piston
8T-8353: Ring Aus Piston

Cat® 165.86mm Outer Diameter Plastic Wear Ring protects the components from wear and tear caused by friction

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
8T-83538T-8353
8T-82818T-8281
9D-80429D-8042
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8T-8353
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8T-8353

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 38,00
Dia Besar: 0,030
Diameter Luar (mm): 165,10
Diameter Luar (in.): 6,50
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 158,52
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 6,24
Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 1,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8T-8353

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya