Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPerawatan9S-3510: KIT SISIPAN
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPerawatan9S-3510: KIT SISIPAN
9S-3510: KIT SISIPAN

Merek: Cat

Gambar Produk
9S-3510: KIT SISIPAN
9S-3510: KIT SISIPAN

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9S-3510

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Countersink (mm): 9,6
Ukuran Ulir Internal: 10-24
Ukuran Tap: 3/8 -16
Panjang Sisipan (mm): 7,8
Panjang Sisipan (in.): 0,3
Ukuran Ulir Eksternal: 3/8 -16
Diameter Countersink (in.): 0,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9S-3510

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti