Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm

Seal Tipe Bibir Tebal 8mm Cat® untuk Tuas Kontrol Bucket di Loader Boom

Merek: Cat

Gambar Produk
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm
9X-7703: Seal Tipe Bibir Diameter Luar 240,25mm

Seal Tipe Bibir Tebal 8mm Cat® untuk Tuas Kontrol Bucket di Loader Boom

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9X-7703
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9X-7703

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 9,457
Diameter Luar (mm): 240,22
Material Perapat Primer: Poliuretan
Tipe Seal: Tipe Bibir
Diameter Poros (in.): 8,656
Diameter Poros (mm): 219,85
Lebar (in.): 0,315
Lebar (mm): 8,00
Material: Polyurethane Adhesive,Polyurethane Plastic,Carbon Steel,Plastic Plastic,Urethane Rubber
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9X-7703

WHEEL DOZER

995 990K 990H 990 990 II 992 994F 994K 994H

MOTOR GRADER

24H 24M 24

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya