+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    134-2827: SEAL CM

    Nomor Suku Cadang: 134-2827
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan Penampang Silang (in.): 3,13
    • Lebar Penampang Silang (in.): 3,75
    • Material: Karet Diperluas
    • Perekat: Ya
    wheel-type loader
    966M, 972M, 972M XE 966M XE

    forest products
    2670C, 553C, 2470C, 2570C, 563C, 2864C, 573C, 586C

    challenger
    65C, 75D, 75C, 85C, 85D, 65D

    skid steer loader
    277C 246C 272C 256C 262C 289C 279C 287C 299C 297C

    off-highway truck
    797F, 793F CMD 795F XQ 795F AC 793F AC 793F OEM 793F, 793F XQ