+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    2H-9247: RING

    Nomor Suku Cadang: 2H-9247
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 5,29
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 5,23
    • Diameter Lubang (in.): 5,50
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,14
    • Keterangan Material: NBR adalah material fleksibel dengan resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan. Ini sangat cocok digunakan pada aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. Jangan gunakan dengan Biodiesel.
    • Lebar Alur - A (+/- 0,004 inci) (in.): 0,22
    • Material: NBR - Nitril
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Penampang Silang (in.): 0,14
    • Ring Penunjang: 2K-2961
    • Ukuran Diameter (in.): -252
    earthmoving compactor
    815 825C 816 826B 815F 825G 825 825K 816F II 816B 826C 816F 815F II 826K 825G II 825H 826G 826H 826G II 815B

    wheel-type loader
    988 980H 966M 936 992 972G 950 972M 970F 938G 966C 926 980F II 980C 980G II 966G 966H 992B 980G 966D 938G II 966F II 972H 982M 980K 966E 936E 926E 938F 966L 980M 986K 904B 986H 980B 938H 972G II 980 966F 936F 966G II 980K HLG 972L G926 G936 980F 980L

    wheel-type skidder
    525C 508 515 535C 525B 535B 525 545 545C

    off-highway truck
    793 793C 793D

    track-type loader
    955L 963 953B 977K 955H 931B 953 951 943 983 955 977A 977D 977H 955C 955K 931 977

    articulated dump truck
    730 725

    motor grader
    160H ES 140G 140H ES 120G 160H 160M 2 135H 12H 12G 12K 16 140M 12M 2 130G 12H ES 12M 140H 120M 160G 120H NA 120M 2 160H NA 120K 135H NA 120H 14E 140K 2 140H NA 12H NA 143H 16G 14G 120K 2 140M 2 16H NA 160K 12E 12F 160M 140K 120H ES 14H NA 163H NA 163H 14M

    forest products
    TK1051 539

    wheeled excavator
    M325B

    paving compactor
    CB-564D CB-534D CS68B CP-56B CB-54 CP-74B CS78B CP-68B CP68B CS-68B CS-74B CS-56B CS-66B CP56B CS-79B CS74B CW-14 CS-76B CP76B CS56B CS-78B CB-64 CB-525B CB-523B CP74B CS-64B PS-150C CS79B

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 D4HTSK II

    backhoe loader
    426C 430F2 430E 444E 436C 430F 442E 446B 446D 446

    wheel dozer
    814 824B 814F 834H 824C 814B 834 824K 824G II 834S 824S 824 834G 814F II 824H 824G

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G

    excavator
    320B 229D 225D 311D LRR 325-A L 312C 322 LN 322B L 320B L 319D L 318E L 313D2 LGP 315F LCR 320B N 330 L 330-A 325B 314E LCR 314E CR 315C 320-A 325B L 314D CR 321B 225 313D 320-A N 314D LCR 320N 325-A LN 318D2 L 312D2 L 231D 312D 322-A L 312F 313D2 312D L 320 L 322-A LN 330-A L 325-A 320-A L 320B S 322B 325 L 320B LL 215D 312D2 322-A N 325 LN 318F L 311F LRR 330-A L 215C 319D LN 319D 312C L 322 L 313D2 GC 314C 219D 315D L 330B L 313F L 312E L 219 316F L 312E 320B FM LL 316E L 311C 318D L 322N 312D2 GC 314F CR 313F 322B LN 320B U 229 318D2 325-A FM L 325B LN 320-A S 225B 320D FM 322-A 345B II 320B LU 320D2 FM 215B

    pipelayer
    572R 571G 572G 572R II 594

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    657B 657 651 627 615C 623E 623F 621G 621E 627E 627B 639D 666 641 633B 623B 633 621B 666B 623G 621F 623 611 621 619 615 627G 627F 633D 615C II

    track-type tractor
    D7E LGP D6C D4E 153 7S 3S D6D D6M D7G D7R II D6 D4D 6A 57H D6N 6S D6R II D6E D6G2 XL D6R D7H 7 D3G 163 140 D5K2 LGP D5K2 XL 4 D3K LGP D6G SR D7R XR 143 7SU D3B 5 D7R D4K2 XL D7G2 D7E D3K2 XL 141 D3 D8H D3K2 LGP D5G D6T D7F D6F SR D9G D4G 3 D5K LGP D3K XL 7U D4K XL 192 D6D SR 6 4A 53 7A 3P 8A D6R LGP D4K LGP D6G 57 D6G2 LGP 7S LGP D6R XL D6E SR D6 XE D4K2 LGP D7R LGP 4S 182 55 D5K XL 165

    load, haul, dump
    R1700 II R3000H R2900 R1600G R1600 R1700G R2900G R1600H

    oem solutions
    TR35