+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6V-7658: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 6V-7658
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 2,34
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 2,34
    • Diameter Lubang (in.): 2,36
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,12
    • Lebar Alur - A (+/- 0,004 inci) (in.): 0,12
    • Material: Karet
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Penampang Silang (in.): 0,12
    • Ukuran Diameter (in.): 932
    forest products
    522B 345C 548 559C 322C 558 579D 579C 2384D 521B 539 2484C 2484D 2384C 559D

    wheel-type loader
    980F 980C 980F II

    material handler
    M325D MH MH3295 M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D W330B W345B II W345C MH

    excavator
    365B 336D2 XE 315D L 318D2 L 320D2 L 336E LH 320D2 328D LCR 336D2 345D L 330D L 330C L 320D2 GC E200B E240C 330C FM 314D LCR 319D 336D2 GC E240B 320E LRR 345D L VG 320C 349F 538 390F L 345B 320B LU 336E 329D2 L 324E LN 345B L 336D L 320D 323D L 336D LN 385C L MH 320D L 319D LN 324D L 325D L 314E CR 345C 349D L 321D LCR 330F 326D2 385C L 330B 320-A 320C FM 352FMHPU 323D SA 345B II 320 L 320D FM 320E L 330D2 317B LN E70B 326D2 L 320F L 312B M325D L MH 325B L EL240C 316F L 326F LN M325D MH 320D LRR 349E L VG 319D L E300 322C 349E 316E L 329E L 323E SA 318B 312E L 323F L 323F 320B L 336F LN 329D2 EL300 352F 340F 315B L 330B L 315F LCR 329D L 314C 312D2 336E L 349F L 336F XE 325D FM 349D2 L 326F L 311D LRR 349E L 349D2 320B 336E HVG 330C 323 325C EL200B 320D2 FM 324D FM LL 318D L 352F-VG 320-A N 390F 336E LN 336F L 385C 323E LN 314F CR 330FMHPU 365C 325C FM 311C 385B 336D2 L 352F OEM 336D 315B 325B LN 313D2 LGP 315B FM L 322C FM 312C 314E LCR 318C 340D2 L 325D MH 374F L 318D2 336F L XE 323D2 L 390D 324D FM 321B 320B N 352F XE VG 340F L UHD 365C L MH 313D 329E 329D 322B L 374D L 365B L 315C 314D CR 323F SA 330D2 L 5090B 568 FM 335F 320D GC 349E L HVG 322B LN 312D 320 GC 330D FM 349F LXE 323D LN 315-A 323F OEM 312B L 315-A L 312D L 312D2 L 320-A L 322B 318F L 323D 312C L E120B 324D 345D 326F 336FMHPU 325C L 330F L 330D MH 330D 340D L 319C 323F LN 320B LL 320B FM LL 313D2 568 FM LL 320N 320D FM RR 320D3 325F LCR 365B II 558 320E 335F LCR 345C L 320D LN 336F EL240B 325D 320 E110B 318E L 325D FM LL 390D L 320B U 321C 385C FS 324D LN 311B 330B LN 323E L 323D S 365C L 330F LN 324E L 374F 318B N 325F 317 N 345C MH 320-A S 320C L 317-A N 336D2 L XE 330D LN 330C LN 336F LN XE 320D RR 329E LN 324E 320E LN 323D2 317B L 320B S 330C MH 312-A EL300B 312E 320E RR 349D 311-A 336F LNXE 330F OEM 336D2 LXE 329D LN E300B 313B 311F LRR 329F L 336E LNH 326D L 317-A 340F L LRE 312D2 GC 323D3 345B II MH 325B 336E H

    mini hydraulic excavator
    301.7D CR 302.5 301.6C 302.4D 301.4C 301.7D 302.7D 301.6 301.8C 301.8 302.2D 301.5

    expanded mining products
    MD5075 MD5075C MD5150C

    oem solutions
    OEMS