+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    126-2150: Seal Penyangga

    Nomor Suku Cadang: 126-2150
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Shape: Type C

    Berfungsi sebagai seal batang sekunder dan melindungi batang dari lonjakan tiba-tiba pada tekanan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe C
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 0,25
    • Diameter Batang (in.): 2,72
    • Lebar Alur - A (+/- 0,005 inci) (in.): 3,37
    excavator
    311B, 318B, 317B L 317B LN 315B L