+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    121-4171: Seal Wiper Snap-In

    Nomor Suku Cadang: 121-4171
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Seal Shape: Type SHU

    Mencegah kontaminan eksternal masuk ke dalam sistem, tetapi digunakan dalam kondisi lingkungan yang tidak terlalu sulit dan tugas aplikasi hidraulik yang lebih ringan daripada jenis press-in.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe SHU
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 11,50
    • Diameter Luar - B (+/- 0,003 inci) (in.): 12,50
    • Ketebalan Dasar - C (+/- 0,010 inci) (in.): 12,17
    • Lebar - A (+/- 0,02 inci) (in.): 0,50
    off-highway truck
    793F AC 793C 793F CMD 793F XQ 793F OEM 793D 793F