+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    216-8756: MTL ARM#PUY

    Nomor Suku Cadang: 216-8756
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Digunakan dalam aplikasi industri, konstruksi, dan pertanian, untuk mengambil, membawa, dan memuat berbagai material dan peralatan.

    Lengan Penanganan Material Cat® untuk produk ringkas adalah alat yang berguna untuk hampir semua aplikasi, termasuk industri, konstruksi, dan pertanian, untuk mengambil, membawa, dan memuat berbagai material dan peralatan. Desain tugas berat juga sangat sesuai untuk pembuatan lanskap guna memuat, membawa, dan mengatur pohon dan semak besar.

    KOMPATIBEL DENGAN ATTACHMENT INI

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bobot (lb): 280
    • Jangkauan Horizontal Maks. (in.): 84
    • Kapasitas Struktural Tetapan (lb): 2000
    • Panjang (in.): 40
    • Tinggi (in): 58
    • Titik Akhir Panjang Beban (in.): 30
    • Titik Tengah Panjang Beban (in.): 12
    telehandler
    TH255C