+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    424-0433: SNWBLWR#PSY

    Nomor Suku Cadang: 424-0433
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    KOMPATIBEL DENGAN ATTACHMENT INI

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aliran Hidraulik (GPM): 26-34
    • Diameter Auger (in.): 16
    • Diameter Kipas Impeller (in.): 20
    • Hidraulik yang Diperlukan: XPS Aliran Tinggi
    • Lebar Kipas Impeller (in.): 11
    • Lempar Maksimum (ft): 45
    • Rotasi Angular: 180
    • Tekanan Hidraulik Optimal (bar): 280
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 77
    • Tinggi Pemotongan (in.): 33
    • Tipe Blower: Snow Blower
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.