Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda249-5288: GP-TRK-MOTOR
Beranda249-5288: GP-TRK-MOTOR
249-5288: GP-TRK-MOTOR

Grup Track Bearing Selongsong (Servis Ekstrem, Single Grouser, Retensi Pin Positif (PPR))

Merek: Cat

Gambar Produk
249-5288: GP-TRK-MOTOR
249-5288: GP-TRK-MOTOR
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Grup Track Bearing Selongsong (Servis Ekstrem, Single Grouser, Retensi Pin Positif (PPR))

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:

  • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


Atribut:

  • Desain Track Bearing Selongsong meniadakan pengikisan antara pin dan bushing, yang secara signifikan meningkatkan umur track dan titik perapatan ulang track dari 4.000 hingga 6.000 jam. Seal track pasca putar meningkatkan kemampuan perapatan setelah putaran bushing.
  • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
  • Track Retensi Pin Positif (PPR) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli pada aplikasi benturan tinggi.

Keterangan:

  • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


Atribut:

  • Desain Track Bearing Selongsong meniadakan pengikisan antara pin dan bushing, yang secara signifikan meningkatkan umur track dan titik perapatan ulang track dari 4.000 hingga 6.000 jam. Seal track pasca putar meningkatkan kemampuan perapatan setelah putaran bushing.
  • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
  • Track Retensi Pin Positif (PPR) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli pada aplikasi benturan tinggi.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lebar Shoe (in.): 28
Ukuran Baut (mm): 1 3/8
Jumlah Bagian Track: 41
Ukuran Baut (in.): 1 3/8
Pitch Track (mm): 317,5
Lebar Shoe (mm): 810
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Pitch Track (in.): 12,5
Unit PengukuranASMetrik
Lebar Shoe (in.): 28
Ukuran Baut (mm): 1 3/8
Jumlah Bagian Track: 41
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Traktor Tipe Track
D11RD11T
Lihat Lainnya
Traktor Tipe Track
D11RD11T
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 249-5288
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 249-5288

Keterangan:

  • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


Atribut:

  • Desain Track Bearing Selongsong meniadakan pengikisan antara pin dan bushing, yang secara signifikan meningkatkan umur track dan titik perapatan ulang track dari 4.000 hingga 6.000 jam. Seal track pasca putar meningkatkan kemampuan perapatan setelah putaran bushing.
  • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
  • Track Retensi Pin Positif (PPR) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli pada aplikasi benturan tinggi.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 249-5288

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Shoe (in.): 28
Ukuran Baut (mm): 1 3/8
Jumlah Bagian Track: 41
Ukuran Baut (in.): 1 3/8
Pitch Track (mm): 317,5
Lebar Shoe (mm): 810
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Pitch Track (in.): 12,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 249-5288

TRAKTOR TIPE TRACK

D11R D11T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya