Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket475-5504: Tip Spike
Beranda
Peralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket
475-5504: Tip Spike
475-5504: Tip Spike

Tip Spike K100

Merek: Cat

Gambar Produk
475-5504: Tip Spike
475-5504: Tip Spike
475-5504: Tip Spike
475-5504: Tip Spike
475-5504: Tip Spike
475-5504: Tip Spike

Tip Spike K100

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 475-5504
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 475-5504

Unit Pengukuran

ASMetrik
Rear Width (mm): 130
Rear Height (in): 4,37
Series: K Series
Size: K100
Overall Length (mm): 296
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 0,394
Overall Length (in): 11,654
Front Width (mm): 10
Rear Width (in): 5,118
Shape: Sharp
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 111
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 475-5504

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Suku cadang terkait
475-5494
475-5494: Tip Penetrasi Plus
Periksa Harga
475-5492
475-5492: Ujung Tugas Ekstra K100 Panjang 309mm
Periksa Harga
220-9090
220-9090: Penahan drive-through
Periksa Harga
475-5498
475-5498: Ujung Bucket Lebar K100
Periksa Harga
475-5496
475-5496: Tip Spike Ganda
Periksa Harga
475-5497
475-5497: Tip Tugas Umum
Periksa Harga
475-5499
475-5499: Tip Penetrasi Tugas Berat
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya