+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    214-9367: KLEM-PITA-V

    Nomor Suku Cadang: 214-9367
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Pita V

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Meteran (in): 5,88
    • Keterangan Material: 0
    • Lebar Klem (in): 1
    • Material: 1E1541E
    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    pipelayer
    PL72

    engine - industrial
    C27 C32

    track-type tractor
    D11T, D10N, D11R, D10R, D10T