+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4I-9404: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 4I-9404
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,09
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,14
    • Material: Karet
    • Panjang (in.): 4,5
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Tinggi (in): 1
    wheel-type loader
    906, 908H 910G, 906H 907H 908

    skid steer loader
    236B3, 246C 262B, 252B, 267B, 289C2, 289C 272C 279C2, 277B, 236B, 252B3, 268B, 256C 277C2, 262C 257B3, 262C2, 277C 242B3, 259B3, 287B, 248B, 299C 279C 246B, 297C 287C2, 287C

    engine - machine
    3046

    excavator
    321D LCR 311C 320D LRR 320 L 320D, 314C EL200B 320D RR 312C, E110B, 321C 320C, 318B, 320-A 318C, 320C FM 312C L 323D L 315C, 320D L 318B N 320C L 312-A 317B L 320D FM 317B LN 320-A L

    track-type loader
    933C, 939C, 939

    engine - industrial
    C3.4 3044C

    track-type tractor
    D4G, D4C III D3C III D5G, D3G, D5C III