+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8L-4024: SLINGER

    Nomor Suku Cadang: 8L-4024
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Slinger

    Keterangan:
    Seal dan Ring Persegi adalah seal melingkar dengan penampang persegi. Tepi-tepinya bisa bulat atau bentuk lain, sesuai kebutuhan aplikasi.

    Atribut:
    Seal dan Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal.

    Dimensi Seal dan Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal dan ring persegi digunakan dalam beragam aplikasi perapatan di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,59
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,09
    • Panjang (in.): 1
    • Tinggi (in): 0,1
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,2
    generator
    SR4

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    XQG400 G3306 CG137-12 G3412 CG137-08 G3412C XQG135

    petroleum products
    G3306B

    3300
    G3304 G3306

    engine - industrial
    G3306 G3408 G3412 SG137-08 CG137-08 G3408C G3408B G3304 G3306B G333C CG137-12

    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408C

    track-type tractor
    D6D