+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4F-9503: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 4F-9503
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pengatur

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Kabel - C (in.): 0,094
    • Diameter Luar (OD) - A (in.): 5/8
    • Panjang (in.): 1,9
    • Panjang - B (in.): 1 7/8
    • Tinggi (in): 0,6
    • Tipe Pegas: Kompresi
    wheel-type loader
    988

    motor grader
    16, 160H ES 140G, 14H NA 14G, 140H NA 16G, 160G, 12G, 160H NA 12H, 12H ES 130G, 140H, 12H NA 160H, 140H ES 16H NA

    challenger
    65B, 75, 65

    engine - truck
    1693

    wheel dozer
    834, 824

    off-highway truck
    777D, 777C, 776D, 777E 769B, 769, 776C, 777F

    engine - industrial
    D353D D353E D353C

    wheel tractor-scraper
    651, 641B, 657B, 637D, 657, 641, 651B, 650B 631D, 666, 633C, 666B, 637, 631C, 633D, 639D