+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    4N-5663: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 4N-5663
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pengatur

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Kabel - C (in.): 0,063
    • Diameter Luar (OD) - A (in.): 1
    • Panjang (in.): 4
    • Panjang - B (in.): 1 5/8
    • Tinggi (in): 1,2
    • Tipe Pegas: Kompresi
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    CS-553, CS-551, PS-500, CB-614, CP-553

    excavator
    231D, 225, 229

    engine - industrial
    3208 3160

    wheel tractor-scraper
    613B, 613