+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5I-7744: O RING

    Nomor Suku Cadang: 5I-7744
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 2,93
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,08
    • Material: Karet
    • Panjang (in.): 4,5
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Tinggi (in): 0,1
    wheel-type loader
    910G

    track type tractors
    D4GLGP, D3CIIIXL, D4G, D5CIII, D4CIIILGP

    track loaders
    939C, 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    318B N 311-A 317B L 311B, 315C, 320B N 312B, 312-A 315-A 318B, 315B FM L 320B FM LL 312B L 320-A 320-A L 320B, 320B LU 320 L 320-A N 315B, 320C, 312C

    track-type loader
    933C, 933

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G, D4G, D4C III D3G

    track excavators
    311B, 312, 320, 320N, 320L