+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5N-5291: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 5N-5291
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pengatur

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Kabel - C (in.): 0,072
    • Diameter Luar (OD) - A (in.): 21/32
    • Orientasi Ujung: 360°
    • Panjang (in.): 5,4
    • Panjang - B (in.): 5 13/32
    • Tinggi (in): 0,7
    • Tipe Loop: Loop Alat Berat
    • Tipe Pegas: Ekstensi
    wheel-type loader
    910F, 910E

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14B

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C

    track-type tractor
    D3C, D4C, 53 3 4P