+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7M-7244: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 7M-7244
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pengatur

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Kabel - C (in.): 0,031
    • Diameter Luar (OD) - A (in.): 1/2
    • Panjang (in.): 3,75
    • Panjang - B (in.): 2
    • Tinggi (in): 0,5
    • Tipe Pegas: Kompresi
    wheel-type loader
    992B, 992

    off-highway truck
    777, 776, 773, 772

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    D398 G379A D348 G343 G399 D399 D398B G379 D379B D379 D353E D349 D346 G398 D353C D353D

    wheel tractor-scraper
    651, 657, 641, 666, 657B, 650B 651B

    track-type tractor
    D10, D9H, 10S 10 D9G, 10C 10U