+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9L-6626: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 9L-6626
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pengatur

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Kabel - C (in.): 0,058
    • Diameter Luar (OD) - A (in.): 1/2
    • Orientasi Ujung: 360°
    • Panjang (in.): 8
    • Panjang - B (in.): 5 29/64
    • Tinggi (in): 0,5
    • Tipe Loop: Kait Alat Berat
    • Tipe Pegas: Ekstensi
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3516 3508

    engine - industrial
    3516 3508 3512

    track-type tractor
    D3C III D4C III D5C III