+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    085-9513: PIN

    Nomor Suku Cadang: 085-9513
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pin Crankshaft

    Keterangan:

    • Pin adalah komponen penting crankshaft yang merupakan poros penggerak utama dari engine pembakaran internal yang menerima gerakan bolak-balik dari piston dan mengubahnya menjadi gerakan putar. Secara bersama-sama, crankshaft dan connecting rod mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 3,75
    • Tinggi (in): 0,4
    wheel-type loader
    904B, 904H, 906H 906, 908, 908H 910G, 907H

    track type tractors
    D4GLGP, D5GXL, D5CIII, D3CIIIXL, D4G, D4CIIILGP

    skid steer loader
    268B, 248B, 277C 277B, 279C2, 289C2, 262C2, 262C 252B, 272C 242B3, 299C 236B3, 256C 297C 246C 287B, 277C2, 259B3, 279C 246B, 267B, 287C 287C2, 236B, 289C 257B3, 262B, 252B3

    track loaders
    939C, 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    323D LN 320D L 320C, 320 L 323D L 320B FM LL 319D L 318B, 320D, 311D LRR 320D LRR 314C 320B U 320-A N 321C 315C, 320-A L 312C L 319C 315D L 320B LU 318C, 320B LL 320C FM 319D 320D FM 317B LN 319D LN 311C 320D GC 312D, 314D LCR 320D LN 320-A 320B L 315B L 314D CR 312B, 321B, 323D, 318B N 311B, 313D, 312B L 312D L 318D L

    track-type loader
    933, 933C

    engine - industrial
    3044C C3.4

    mini hydraulic excavator
    305D CR 303C CR 307C, 304C CR 305.5D 308C 305.5, 303.5C 305C CR

    track-type tractor
    D4G, D5C III D5G, D3C III D4C III D3G

    track excavators
    320C, 311DLRR, 320CL, 321DLCR, 323DL, 320N, 320, 312, 311B, 320L