+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1W-4741: RODA-GIGI A

    Nomor Suku Cadang: 1W-4741
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Luar (in.): 0
    • Panjang (in.): 0
    motor grader
    12M 3 120M 2 12M, 120M, 140M 2 140M, 14M-3 140M 3 140, 12M 2 140M 3 AWD 160M, 16M, 160M 2 160M 3 14L 160M 3 AWD 12M 3 AWD 16M3, 14M3

    pipelayers
    572R, PL72, 572RII

    track type tractors
    D7R, D8N, D6R, D6T, D6H, D7H, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGP, D6TXWVP, D6RIII, D6RXW, D6RII, D6RXL, D7RLGP, D6RLGP, D6RIILGP, D6TXW, D6HIIXR, D7RIILGP, D7RII, D6TLGPOEM, D6HIIXL, D8NNSUC, D6RIIXL, D6RXR, D6RIIIXW, D7RXR, D6RIIIXL, D6RIIXW, D6HLGP, D7RIIXR, D6TXLVP, D6HIILGP, D6T2LGP, D6T2XL, D6HII, D6HIILS, D6T2XW

    motor graders
    120M, 16M, 16M3, 14M, 160M, 140M, 18M3, 12M, 160M2, 12M2AWD, 140M3, 120MAWD, 120M2, 140M2, 140M2AWD, 12M3AWD, 160M3AWD, 140M3AWD, 12M3, 160M3, 160MAWD, 160M2AWD, 120M2AWD, 14LAWD, 140-13AWD, 12M2

    7 to 9 liter
    C9 C9.3

    pipelayer
    572R II

    excavator
    235D

    track-type tractor
    7A D6R, D6H, D7H, D6T LGP D6H XR 56H 7S D6T XW D6R II D6T XW PAT D6T, 6A D7R II D6H II 57H 7U D7R XR 6S 7 D6T XL D6R III D6H XL D7R, D6T LGPPAT 6SU 7SU 7S LGP D7R LGP 56 6 D6T XL PAT D8N, 57 D6R XL D6R STD

    track excavators
    235B, 235C

    10 to 13 liter
    C13