+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1P-1114: BEARING

    Nomor Suku Cadang: 1P-1114
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Turbocharger

    Keterangan:

    • Bearing adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alur Eksternal: Tidak
    • Alur Internal: Tidak
    • Lubang Silang: Ya
    • Material: baja
    • Panjang (in.): 3,8
    • Tinggi (in): 0,4
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936E, 926, 930R, 950B, G936, 950E, 936F, 950, 916, G926, 936, 930, 926E, 930T, 920, 950B/950E G916

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 515, 508, 525, FB518

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    951B, 953, 955K, 951C, 963, 941, 943, 955L, 941B

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 G3406

    motor grader
    130G, 120G

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 527 125C 54H 4P D4HTSK III

    paving compactor
    CS-643, CB-534, CP-653, CS-653, CP-643

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    excavator
    EL180 EL240 215, 225, 215B, 215D, 229D, 224, 219, 225D

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28, IT18B

    track-type tractor
    D4E, D4D, D5H, 4P 5 143 D4H, 5A PAT D5C PATLGP 5P D4E SR 140, 4A D5C PAT D5C, 4 D3B, D5H XL 5S 4S 55, D4H XL 54 3 D4H III D3C, 53 5A