+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    0R-3787: CAMSHAFT A

    Nomor Suku Cadang: 0R-3787
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Camshaft Remanufaktur

    Keterangan:

    • Camshaft berbentuk silinder yang selaras dengan silinder engine. Lobe camshaft sesuai dengan katup engine. Saat camshaft berputar, camshaft membuka dan menutup katup masuk dan katup buang engine.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 48
    • Tinggi (in): 8,4
    earthmoving compactor
    825C 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C 980F II 980F

    engine - truck
    3406B

    engine - generator set
    3406B

    engine - industrial
    3406B SR4

    articulated dump truck
    D40D D400D

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    814B 824C

    excavator
    375-A 245D 245B

    marine products
    3406B

    wheel tractor-scraper
    623E 623F 621E 627E 621B 627F 621 621F 627B 623B

    track-type tractor
    8 8SU 8A D8N 8U 57H