+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    130-7412: GRP-TRK-MTO

    Nomor Suku Cadang: 130-7412
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Track Berperapat (Double Grouser)

    Keterangan:

    • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track berperapat bersinggungan antara pin internal dan bushing sehingga menyebabkan proses awal keausan terjadi lebih cepat karena friksi di antara kedua komponen tersebut. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan keausan internal secara signifikan pada rakitan sambungan. Rakitan sambungan Track Berpelumas Gemuk adalah pengganti untuk rakitan sambungan berperapat pada model Hydraulic Excavator Cat.
    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 48
    • Lebar Shoe (in.): 27,6
    • Pitch Track (in.): 8
    • Tipe Shoe: Double Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.