Home098-5482: BOLT HEX
Home098-5482: BOLT HEX
098-5482: BOLT HEX

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
098-5482: BOLT HEX
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 098-5482

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 098-5482

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 15.551
Bolt Length (mm): 395,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 12,205
Grip Length (mm): 310,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-1 Class 10.9
Thread Size (mm): M30
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 098-5482

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

RT50SA RT50 RT60 RTC60

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito