Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreComponenti del motorePistoni e altri componenti pistoneAltri componenti pistone104-5512: Camicia anello della sede
HomeMotoreComponenti del motorePistoni e altri componenti pistoneAltri componenti pistone104-5512: Camicia anello della sede
104-5512: Camicia anello della sede

Camicia anello sede cilindro motore Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
104-5512: Camicia anello della sede
104-5512: Camicia anello della sede
104-5512: Camicia anello della sede
104-5512: Camicia anello della sede
104-5512: Camicia anello della sede
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Camicia anello sede cilindro motore Cat®

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 104-5512

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni esagono (pollici): 1,0
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro totale (mm): 144,0
Lunghezza totale (pollici): 9,78
Spessore totale (mm): 0,82
Filettatura: 1-3/16-12-2A, 1-1/16-12-2A
Peso (kg): 0,02
Peso (lb): 0,38
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 104-5512

PALA CINGOLATA

973 973C

MOTORE - MACCHINA

3304 3306

MOTORE INDUSTRIALE

C7.1 3306B 3304 3306 D333C 3304B D330C

TRATTORE GOMMATO

615 611 615C II 621S 615C 627B 627E 627F

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3304B 3306B 3306 3304 POWER SYS

GENERATORE

SR4

POSATUBI

572R 561D 572G

SCRAPER GOMMATO

611 621E 637E 637G 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816B 816F

MODULO DI POTENZA

XQG135

TRATTORE CINGOLATO

D6H XL D6H XR D6D SR D6G2 LGP D6GC D6H II D4H III D5H XL D4H D6F SR D5B D5H D5E D6E SR D6D D7G2 D6R D6E D6G D6H D7R D6G SR D7G D7H D6G2 XL D4H XL D4E SR

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300G R1300

DOZER GOMMATO

814B 814F

PALA GOMMATA

972G 950B 950E 966D 966C 966F 966E 966G 966R 966F II 950B/950E 970F

COMANDO IDRAULICO

48 163 143 153 141 140

MOTORE DUMPER

3306 1673C G3306 3306C 3306B

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

G3306B

PALA ANTERIORE

235C

COMPATTATORE PER TERRENO

815B 815F

ESCAVATORE GOMMATO

W330B

MOTORE A GAS

G3306B G3304B G3304 G3306

VERRICELLO

528 57H 56H 57 56 55

MOTORE MARINO

3306B D333C 3304 3306 3304B

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

525 515 528 545 518C 530B 528B

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D

ESBOSCATRICE CINGOLATA

D5HTSK II D4HTSK III 527 517

RIPPER

977 951 955 7 6 5 4

RIPPER SCARIFICATORE

12G 140G 130G

GRUPPO ELETTROGENO

3304B G3306 3306B G3306B

DUMPER ARTICOLATO

D30D D250E II D300E D300D D250E D25D D350D D300E II

BULLDOZER

7SU 6SU 5A 5S 6A 6S 7A 7S 7U

ESCAVATORE

330 L 350-A 330B L 330B LN 330-A L 330 LN 350-A L 330-A L 235 330-A 235B 235C 235D 330-A LN 330B

MOTORGRADER

120G 120B 160H ES 12H NA 140B 140H 140G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160G 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito