HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore136-6914: 914 mm, attacco imperniato
HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato
136-6914: 914 mm, attacco imperniato

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 136-6914

Le benne ad alta capacità Cat® per terne sono ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 136-6914

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 36 in
Larghezza: 914 mm
Capacità: 14 ft³
Capacità: 396.5 l
Peso: 515.9 lb
Peso: 234 kg
Spessore del tagliente base: 1 in
Spessore del tagliente base: 25 mm
Raggio della punta: 1028 mm
Raggio della punta: 40.5 in
Rated Capacity (m3): 396.5
Rated Capacity (yd3): 14
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Width (in): 36
Width (mm): 914
Ground Engaging Tools: Diagonal Retention System (DRS)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 136-6914

TERNA

424D 436C 420D 432E 442D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 428D 438C 416D 426C 428E 416B 428C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito