Home201-7923: One Wire Braid
Home201-7923: One Wire Braid
201-7923: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
201-7923: One Wire Braid
201-7923: One Wire Braid

Cat® One Wire Braid

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 201-7923
Overall Length (mm): 1.000,0
Weight (kg): 0,897
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 201-7923

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito