HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori222-1099: ADAPTER TIP
HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori222-1099: ADAPTER TIP
222-1099: ADAPTER TIP

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
222-1099: ADAPTER TIP
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
Caratteristiche tecniche per il codice 222-1099

Unità di misura

USAMetrico
Series: K Series
Size: K90
Overall Length (mm): 418,0
Width (in): 4,488
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16,457
Width (mm): 114,0
Base Edge Thickness Class: 40
Bevel Angle: 22,5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0,0
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 0,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 222-1099

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito