Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

231-8601: CV119

231-8601: CV119

L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

231-8601: CV119

L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.

Marchio: Cat

Parti di ricambio correlate

177-1990: 2.134mm (84pollici)

Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.

219-7706: A41, attacco minipala gommata

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

426-6548: 2.036 mm (80 in), tagliente imbullonato

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

475-2760: HM115

Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.

479-8086: 3,05 m (10 ft)

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

481-3668: 2,4 m (8 ft)

Design robusto per smuovere la neve con la massima efficienza e potenza.

489-2200: MB250

Utilizzo di una pala coclea e dello sportello dello scivolo a comando idraulico per miscelare in un'ampia gamma di applicazioni.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito