Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

241-0862: Bussola (testa da 3/8")

241-0862: Bussola (testa da 3/8")

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

241-0862: Bussola (testa da 3/8")
241-0862: Bussola (testa da 3/8")

241-0862: Bussola (testa da 3/8")

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

Marchio: Cat

Descrizione per codice 241-0862

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

Avviso:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 241-0862

Unità di misura

    Weight (lb):

    0,099

    Lunghezza (pollici):

    1,252

    Hex Size (in):

    0,512

    Material:

    Steel

    Square Drive (in):

    3/8"

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito