HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato
261-1391: 1,2 m3 (1,6 yd3)con attacco ISO, tagliente imbullonato

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 261-1391

Le benne per materiali leggeri Cat® hanno molte delle caratteristiche tipiche delle benne per uso generale, ma vantano una maggiore capacità volumetrica per movimentare materiali con minore densità, quali terra vegetale, fertilizzanti, trucioli di legno e molto altro ancora.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 261-1391

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2080 mm
Larghezza: 81.9 in
Peso: 1018.8 lb
Peso: 462.1 kg
Altezza: 38.3 in
Altezza: 974 mm
Lunghezza: 39.9 in
Lunghezza: 1014 mm
Capacità: 1.6 yd³
Capacità: 1.2 m³
Rated Capacity (m3): 1.2
Rated Capacity (yd3): 1.5
Spessore del tagliente base: 0.8 in
Spessore del tagliente base: 20 mm
Spessore del tagliente: 0.6 in
Spessore del tagliente: 16 mm
Tipo di interfaccia: Attacco ISO
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 261-1391

PALA GOMMATA

908M 906M 907M 907H 906H 908 906

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito