HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
261-1396: 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 261-1396

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2080 mm
Larghezza: 81.9 in
Peso: 1134.9 lb
Peso: 514.79 kg
Altezza: 39.2 in
Altezza: 996 mm
Lunghezza: 46.1 in
Lunghezza: 1172 mm
Capacità: 2 yd³
Capacità: 1.5 m³
Rated Capacity (m3): 1.5
Rated Capacity (yd3): 2
Spessore del tagliente base: 0.8 in
Spessore del tagliente base: 20 mm
Spessore del tagliente: 0.6 in
Spessore del tagliente: 16 mm
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 261-1396

PALA GOMMATA COMPATTA

908M 906M 907M 908H

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TH255C

PALA GOMMATA

906

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito